??
Selezione modello CAD
K0632.002410
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0632 - Spina di posizione acciaio inox
Lista materiale
K0632.002410
BESTKIPP
N. d'ordine
K0632.002410
MATERIAL
Corpo base
Acciaio inox
SS
Chiave in acciaio
1.4034
PILZGRIFF
Impugnatura
-
ARRETIERSTIFT
Perno di bloccaggio
temprato
FORM
Forma
B
AUSF
Versione:
senza incavo d'arresto, con controdado
POS
Posizione
mm
GR
Dimensioni
4
D
Diametro
10 mm
D1
Filettatura
M 20 x 1,5
D2
Diametro
33 mm
L
Lunghezza
83.0 mm
L1
Lunghezza
28 mm
L2
Lunghezza
12 mm
L3
Lunghezza
25 mm
L4
Lunghezza
0.0 mm
H
Altezza
10.0 mm
SW1
Apertura chiave
22 mm
SW2
Apertura chiave
30
F
Smusso 30°
2.8 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
15.0 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
34 N
GEW
Peso ca.
0.2466 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245009985
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions